Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
Nova Cycle Shed
HAGS

Nova Cycle Shed

Nova is a beautiful and robust bicycle garage that, with its transparency and airiness, becomes a discreet feature in the environment. The combination of hot-dip galvanized expanded metal and square tube makes it basically completely maintenance-free. The different roof combinations provide great opportunities to interact with the surrounding architecture. Lockable gate, sedum roof mounting kit and extension kits are available as accessories. Design: Janne Wickelgren

Voce di capitolato
  • 8043680 Steel Post Vaulted Tin Roof Galvanised – Sunken Foundation

    8043681 Steel Post Straight Tin Roof Galvanised – Sunken Foundation

    8043682 Steel Post Vaulted Plastic Roof Galvanised – Sunken Foundation

    8043683 Steel Post Straight Plastic Roof Galvanised – Sunken Foundation  

    8061917 Steel Post Gate for Straight RoofGalvanised – Sunken Foundation

    8064919 Steel Post Gate for Vaulted Roof Galvanised – Sunken Foundation

Specifiche tecniche
  • Rif. Uniconova-cycle-shed
  • Famiglia di prodottoOutdoor Furniture
  • Gruppo di famigliaBicycle storage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2300
  • Larghezza (mm)4300
  • Profondità (mm)2600
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)480
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Numero OmniClass23-11 27 00
  • Titolo OmniClassLandscaping

Disponibilità Regionale

Europa