Pubblica i tuoi prodotti
Hakron LVS
Hakron LVS

    Hakron LVS

    The Compri lvs profile is used as a water barrier in a parapet. Due to the standard lengths of 2500 mm results in a smooth facade line and there is required a minimum of mounting time. Properties: Fast assembly and light in weight (about 3 kg / m2) Rigid inner and outer corners and end caps Available in any RAL color Life expectancy> 20 years Less prone to theft compared Lead Trade lengths of 2500 mm Side view of gray flame retardant coating (RAL 7005) Of attention during installation of cross-connections: Substrate make dry and dirt free Two ridges Hechtkit application in 2000 ( no combing ) Read the usage instructions on the box Hechtkit 2000 Compounds 10 mm free.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCompri_LVS
    • Famiglia di prodottoLead Replacement Compri
    • Gruppo di famigliaLead replacement
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)3
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Kg)1.29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Descrizione Uniclass 2015Reinforcement
    • Codice CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Numero OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Titolo OmniClassReinforcement Accessories

    Disponibilità Regionale

    Europa