Pubblica i tuoi prodotti
Hakron DSD shear dowel

Hakron DSD shear dowel

The dowel are horizontal rods or rod that prevents than prevents deformation (bending) of the dowels in the concrete (splitting action). The specially integrated compression reinforcement ensures perfect distribution of the pressure load (see special dowel catalog). For further information, special documentation on request. For the dowels is computational software in accordance with Euro 2 code is available.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodeuvel_dsd
  • Famiglia di prodottoShear dowels
  • Gruppo di famigliaDSD
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2017-04-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Larghezza (mm)313
  • Profondità (mm)75
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito