Pubblica i tuoi prodotti
Rinforzo strutturale per solai in legno
Volteco

Rinforzo strutturale per solai in legno

FIBRO HFR è un betoncino colabile tricomponente ad armatura diffusa con fibre d’acciaio ad alta resistenza ed alto indice di carbonio, ad elevata resistenza residua a trazione (tenacità) ed alte prestazioni meccaniche.

Voce di capitolato
  • Vantaggi

    • La presenza della fibra in acciaio conferisce alla malta FIBRO HFR un comportamento tenace, incrementando la resistenza flessionale a trazione anche post-fessurativa
    • Applicabile in spessori compresi tra 1 e 10 cm
    • Totale resistenza a fenomeni di carbonatazione
    • Elevatissime resistenze meccaniche a compressione e flessione
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoStructural-reinforcement-wooden-slab
  • Famiglia di prodottoWaterproofing
  • Gruppo di famigliaMortar
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-12-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMalta
  • Materiale secondarioArmatura
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo
  • Classificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_70_70
  • Descrizione Uniclass 2015Renovation
  • Codice CSI MasterFormat 201403 31 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014High-Performance Structural Concrete
  • Codice CSI UniFormat IIB1010
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction