Pubblica i tuoi prodotti
Talis Single lever kitchen mixer 220 Loop with pull-out spray
hansgrohe

Talis Single lever kitchen mixer 220 Loop with pull-out spray

Talis Single lever kitchen mixer 220, pull-outspray, 2jet
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 04702005 Chrome - 04702805 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • normal spray, shower spray • non-lockable shower spray • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico04702005
  • Famiglia di prodottoKitchen mixers
  • Gruppo di famigliaTalis
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)2.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures