Pubblica i tuoi prodotti
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
    hansgrohe

    AddStoris Pedal Bin

    4.9 su 5 stelle4.9(17 recensioni)
    AddStoris Pedal Bin
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 41775820 Brushed Nickel - 41775000 Chrome - 41775670 Matt Black - 41775700 Matt White Specification: • free-standing • material: metal • material recess: plastic • capacity: 3 l • with removable insert • softclose function guarantees a quiet closing of the lid
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico41775XXX
    • Famiglia di prodottoGarbage bucket
    • Gruppo di famigliaAddStoris
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)265
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)208
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07
    • Descrizione Uniclass 2015Bins and buckets
    • Codice CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Numero OmniClass23-21 17 11
    • Titolo OmniClassInterior Waste Bins
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings