Pubblica i tuoi prodotti
Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    hansgrohe

    Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle

    Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 04818000 Chrome - 04818140 Brushed Bronze - 04818250 Brushed Gold Optic - 04818670 Matt Black - 04818820 Brushed Nickel - 04818830 Polished Nickel Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 229 mm • spray type hand shower: Rain, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico04818USA
    • Famiglia di prodottoBath mixers
    • Gruppo di famigliaLocarno
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)39.13
    • Larghezza (pollici)5.75
    • Profondità (pollici)9.95
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)9.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti