Pubblica i tuoi prodotti
Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain 1.75 GPM
Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain 1.75 GPM
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain 1.75 GPM

    Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain 1.75 GPM
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 04927000 Chrome - 04927140 Brushed Bronze - 04927340 Brushed Black Chrome - 04927670 Matt Black - 04927700 Matt White - 04927820 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico04927USA
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaRaindance S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2.13
    • Larghezza (mm)9.38
    • Profondità (mm)9.38
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti