Pubblica i tuoi prodotti
Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR
Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR

    Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 13186000 Chrome - 13186670 Matt Black Specification: • projection 152 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 17 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • shut-off/ diverter valve, thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: G ½ • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13186000
    • Famiglia di prodottoBath thermostat
    • Gruppo di famigliaEcostat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures