Pubblica i tuoi prodotti
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation DZR
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation DZR

    Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation DZR
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 13193000 Chrome - 13193670 Matt Black Specification: • 1 function • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • ceramic valve 180°, thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13193XXX
    • Famiglia di prodottoPuristic
    • Gruppo di famigliaBathroom Designs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures