Pubblica i tuoi prodotti
13355XXX Ecostat Element Bath thermostat for exposed installation France C3
hansgrohe

13355XXX Ecostat Element Bath thermostat for exposed installation France C3

Ecostat Element Bath thermostat for exposed installation France C3
Voce di capitolato
  • Surfaces:

    - 13355000 Chrome

    - 13355670 Matt Black

    Specification:

    • projection 177 mm
    • 2 functions
    • temperature and water flow control
    • thermostat cartridge
    • spray type spout: normal spray
    • Safety stop at 40 °C
    • temperature limitation adjustable
    • non-return valve
    • protected against backflow, according to DIN EN 1717
    • with silencer
    • material handles: metal
    • connection dimension: DN15
    • connection type: G ½
    • centre distance: 150 ± 12 mm
    • dirt filter included

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico13355XXX
  • Famiglia di prodottoBath thermostat
  • Gruppo di famigliaEcostat Element
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-01-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)68
  • Larghezza (mm)310
  • Profondità (mm)188
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures