Pubblica i tuoi prodotti
Logis Roll holder without cover
Logis Roll holder without cover
    hansgrohe

    Logis Roll holder without cover

    4.5 su 5 stelle4.5(23 recensioni)
    Logis Toilet paper holder
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 40526000 Chrome - 40526820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico40526000
    • Famiglia di prodottoRoll holders
    • Gruppo di famigliaLogis
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)165
    • Larghezza (mm)157
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)510.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 21
    • Titolo OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings