Pubblica i tuoi prodotti
Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    hansgrohe

    Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
    hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 13622180 n.a. Specification: • variable positioning of the mixer system, can be left or right of the spout • easy orientation due to support surfaces for the spirit level • with building protection cover against contamination during assembly • with dimension indication for exact determination of the installation depth • with pre-mounted fastening lugs for mounting in drywall and solidwall • sound-decoupled installation • connection dimension: DN15 • minimum mounting depth: 44 mm • maximum mounting depth: 72 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13622180
    • Famiglia di prodottoConcealed Basic set washbasin mixer
    • Gruppo di famigliaHansgrohe
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)64
    • Larghezza (mm)160
    • Profondità (mm)45
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-27 31 29 11
    • Titolo OmniClassManual Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID2020
    • Titolo CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution