Pubblica i tuoi prodotti
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 13622181 n.a. Specification: • connection dimension: G ½ • connection from left or right
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico13622USA
  • Famiglia di prodottoConcealed Basic set washbasin mixer
  • Gruppo di famigliaHansgrohe
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)64
  • Larghezza (mm)160
  • Profondità (mm)45
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
  • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numero OmniClass23-27 31 29 11
  • Titolo OmniClassManual Mixing Valves
  • Codice CSI UniFormat IID2020
  • Titolo CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution