uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function 15712000

Unique ref.: 15712000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Ecostat Square
Gruppo prodotto: Shower thermostat
Larghezza (mm): 156
Altezza (mm): 156
Profondità (mm): 52
Data di pubblicazione: 2018-01-15
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function

· 1 outlet
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 26 l/min
· thermostat cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· connection type: basic set


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 1.66

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L725111
Uniclass 1.4 Descrizione: Mixer taps
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Descrizione: Bath taps
NBS Reference Codice: 31-75
NBS Reference Descrizione: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valore
Colour chrome
Flow Rate 6.87 gpm
Mounting fixed
Valve Type shut-off/ diverter valve

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/3/2017 12:00:00 AM
Description Ecostat Square Thermostatic mixer for concealed installation for 1 function
Name Ecostat Square Thermostatic mixer for concealed installation for 1 function 15712000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/3/2017 12:00:00 AM
Description Ecostat Square Thermostatic mixer for concealed installation for 1 function
Features - 1 outlet - thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve - safety lock at 40 degrees Celsius - temperature limitation adjustable - flow rate: 26 l/min - scope of supply: handles, sleeve, mixing unit, escutcheon, shut-off/ diverter valve
Manufacturer hansgrohe
Model Number 15712000
Model Reference 15712000
Name Ecostat Square Thermostatic mixer for concealed installation for 1 function 15712000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®