Pubblica i tuoi prodotti
13927XXX Angle valve E outlet G 3/8
13927XXX Angle valve E outlet G 3/8
    hansgrohe

    13927XXX Angle valve E outlet G 3/8

    Angle valve E outlet G 3/8

    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 13927000 Chrome

      - 13927140 Brushed Bronze

      - 13927340 Brushed Black Chrome

      - 13927990  Polished Gold Optic

      Specification:

      • connection dimension entry: G ½

      • connection dimension outlet: G ⅜

      • packaging unit: 1 piece

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13927XXX
    • Famiglia di prodottoSiphons/Angle valves
    • Gruppo di famigliahansgrohe
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)55
    • Larghezza (mm)55
    • Profondità (mm)82
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descrizione Uniclass 2015Valve products
    • Codice CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numero OmniClass23-27 37 00
    • Titolo OmniClassLiquid Traps