Pubblica i tuoi prodotti
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
    hansgrohe

    PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set

    PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 15081003 Chrome - 15081403 White/Chrome Specification: • ComfortZone 200 • spout height: 192 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico15081403
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaPuraVida
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)295
    • Larghezza (mm)58
    • Profondità (mm)183
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Oceania
    Australia