Pubblica i tuoi prodotti
RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions
RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 15380007 Chrome - 15380147 Brushed Bronze - 15380347 Brushed Black Chrome - 15380677 Matt Black - 15380707 Matt White - 15380997 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower and PowderRain
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico15380007
    • Famiglia di prodottoShower thermostat
    • Gruppo di famigliaRainSelect
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina