Pubblica i tuoi prodotti
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 15381007 Chrome - 15381147 Brushed Bronze - 15381347 Brushed Black Chrome - 15381677 Matt Black - 15381707 Matt White - 15381997 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, shoulder shower
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico15381CHN
    • Famiglia di prodottoShower thermostat
    • Gruppo di famigliaRainSelect
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina