Pubblica i tuoi prodotti
ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 1 function
hansgrohe

ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 1 function

ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 1 function
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 15744141 Brushed Bronze - 15744341 Brushed Black Chrome - 15744671 Matt Black - 15744701 Matt White - 15744001 Chrome - 15744821 Brushed Nickel Specification: • Select push-button on/off control for 1 outlet • maximum flow rate at 3 bar: 26,5 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included • Thermostat is delivered with button On/Off
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico15744001
  • Famiglia di prodottoShower thermostat
  • Gruppo di famigliaShowerSelect S
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)150
  • Profondità (mm)54
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures