Pubblica i tuoi prodotti
RainPad iBox Control
RainPad iBox Control
    hansgrohe

    RainPad iBox Control

    RainPad iBox Control
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 15853180 n.a. Specification: • suitable for all Hansgrohe showers • 3 functions • material: plastic housing • 1 hot and 1 cold water Rp ½ entrance • 3 mixed water outlets Rp ½ • CAN connection for communication and power supply for the RainPad finish set • control of quantity and temperature • Temperature safety lock at 40°C, max. mixed water temperature limited to 45° • comfort function for hot water rinsing, possible up to 70°C for a short time • Bypass for rinsing function • Shut-off function • Strainer to prevent soiling • WLAN module for updates and smart home connection • remote service • revision shaft necessary, installation in protection area 3 • increased security through IPX4 protected electronics • vertical installation • sound-decoupled installation • guarantee: 5 years
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico15853XXX
    • Famiglia di prodottoConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Gruppo di famigliaRainPad
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)287
    • Larghezza (mm)236
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-27 31 29 11
    • Titolo OmniClassManual Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures