Pubblica i tuoi prodotti
Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
    hansgrohe

    Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic

    hansgrohe Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 15974180 n.a. Specification: • connection type: DN15 • suitable for all shut-off valves finish sets • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 40 l/min
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico15974180
    • Famiglia di prodottoShut-off valves
    • Gruppo di famigliahansgrohe
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)69
    • Larghezza (mm)36
    • Profondità (mm)69
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)394
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nome UNSPSCValve parts or accessories
    • Codice UNSPSC40141616
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descrizione Uniclass 2015Valve products
    • Codice CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING