Pubblica i tuoi prodotti
CubeStack Wash bowl 506/380
CubeStack Wash bowl 506/380
    hansgrohe

    CubeStack Wash bowl 506/380

    CubeStack Bowl 506/380
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 22414007 White Specification: • material: steel enamel • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • suitable for wall-mounted basin mixers or basin mixers with raised base • only in conjunction with basin mixers without pull rod • without waste set • type of installation: built-on • with mounting material • suitable for cabinet
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico22414CHN
    • Famiglia di prodottoWashbasins
    • Gruppo di famigliaCubeStack
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)148
    • Larghezza (mm)506
    • Profondità (mm)380
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)9.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina