Pubblica i tuoi prodotti
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
    hansgrohe

    MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless

    MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 22431007 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • type: floorstanding WC one- piece • with concealed siphon • rimless • anti-bacterial surface • dirt-resistant surface • easy handling via push button • dual flushing • flushing water quantity: 3.0/4.5 l • flushing type: siphon jet • type of installation: floor standing • concealed fastening for the WC • type of fastening: glue, bolt • water connection: bottom water supply • centre-distance toilet seat fastener: 150 mm • with angle valve • position drain: 305 rough-in
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico22431CHN
    • Famiglia di prodottoToilet combinations
    • Gruppo di famigliaMitaPura S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)53.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descrizione Uniclass 2015WC suites
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina