Pubblica i tuoi prodotti
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
    hansgrohe

    24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+

    Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 24126000 Chrome

      - 24126140 Brushed Bronze

      - 24126340 Brushed Black Chrome

      - 24126670 Matt Black

      - 24126700 Matt White

      - 24126990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 98 x 24 mm

      • spray type: PowderRain

      • with internal water conduction

      • rinseable sieve insert

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • suitable for continous flow water heaters

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico24126XXX
    • Famiglia di prodottoHand showers
    • Gruppo di famigliaPulsify S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)220
    • Larghezza (mm)24
    • Profondità (mm)24
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.17
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures