Pubblica i tuoi prodotti
24339XXX Cealing connector E 30 cm
24339XXX Cealing connector E 30 cm
24339XXX Cealing connector E 30 cm
24339XXX Cealing connector E 30 cm
    hansgrohe

    24339XXX Cealing connector E 30 cm

    Ceiling connector E 30 cm

    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 24339000 Chrome

      - 24339140 Brushed Bronze

      - 24339340 Brushed Black Chrome

      - 24339670 Matt Black

      - 24339700 Matt White

      - 24339990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • length: 300 mm

      • installation type: exposed installation

      • material: brass

      • connection type: G ½

      • ceiling connector not extendable, ceiling connector not shortenable

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico24339XXX
    • Famiglia di prodottoShower arms
    • Gruppo di famigliahansgrohe
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)328
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.18
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures