Pubblica i tuoi prodotti
Unica Shower bar E Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
Unica Shower bar E Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar E Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm

    Unica Shower bar E Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 24404000 Chrome - 24404140 Brushed Bronze - 24404670 Matt Black - 24404700 Matt White Specification: • consists of: shower bar, slider, shower hose • swivelling shower bar with rasters • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: square • stand pipe length: 663.0 mm • shower hose length: 1600.0 mm • hand shower holder of plastic/metal, hand shower holder for right- and left-hand installation • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • wall supports of plastic • drilling distance: 627.0 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico24404XXX
    • Famiglia di prodottoWallbars
    • Gruppo di famigliaUnica
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)663
    • Larghezza (mm)74
    • Profondità (mm)82
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures