Pubblica i tuoi prodotti
Unica Shower bar S Puro 90 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
Unica Shower bar S Puro 90 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
Unica Shower bar S Puro 90 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar S Puro 90 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm

    Unica Shower bar S Puro 90 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 24405000 Chrome - 24405670 Matt Black - 24405700 Matt White - 24405140 Brushed Bronze Specification: • consists of: shower bar, slider, shower hose • swivelling shower bar with rasters • pivot connector prevent hose from tangling • hose nut: for shower hoses with conical nut on both sides • profile stand pipe: round • stand pipe length: 950.0 mm • shower hose length: 1600.0 mm • hand shower holder of plastic/metal, hand shower holder for right- and left-hand installation • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • wall supports of plastic • drilling distance: 915.0 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico24405XXX
    • Famiglia di prodottoWallbars
    • Gruppo di famigliaUnica
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)950
    • Larghezza (mm)74
    • Profondità (mm)82
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures