Pubblica i tuoi prodotti
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
    hansgrohe

    24573XXX Basic set for overhead shower 2jet

    Basic set for overhead shower 2jet

    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 24573180 null Specification: • wall-mounted • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm • connection dimension: Rp ½ • sealing foil permanently fixed
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico24573XXX
    • Famiglia di prodottoBasic Sets
    • Gruppo di famigliaConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)90
    • Profondità (mm)102
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.96
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011327
    • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers