Pubblica i tuoi prodotti
Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM
Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM
    hansgrohe

    Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM

    Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26090001 Chrome - 26090671 Matt Black - 26090821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26090USA
    • Famiglia di prodottoHand showers
    • Gruppo di famigliaVernis Blend
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)332
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)64
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)160
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti