Pubblica i tuoi prodotti
Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min with bath thermostat
Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min with bath thermostat
    hansgrohe

    Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min with bath thermostat

    Raindance E Showerpipe 360 1jet with bath thermostat
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26162007 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, bath thermostat, shower hose, slider • overhead shower Raindance E 360 Air • shower head size overhead shower: 360 x 190 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 21,2 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 10 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 6 bar • shower arm length overhead shower: 390 mm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 3 functions
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26162007
    • Famiglia di prodottoShowerpipes with thermostat
    • Gruppo di famigliaRaindance E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1100
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)555
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011613
    • Nome ETIMShower column/panel
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina