Pubblica i tuoi prodotti
Croma Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min
Croma Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Croma Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min

    Croma Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26221000 Chrome - 26221140 Brushed Bronze - 26221340 Brushed Black Chrome - 26221670 Matt Black - 26221700 Matt White - 26221990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 280 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 8,5 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 8,5 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26221000
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaCroma
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)59
    • Larghezza (mm)280
    • Profondità (mm)280
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures