Pubblica i tuoi prodotti
Rainfinity Overhead shower 250 1jet 2.5 GPM
hansgrohe

Rainfinity Overhead shower 250 1jet 2.5 GPM

Rainfinity Overhead shower 250 1jet 2.5 GPM
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 26228671 Matt Black - 26228001 Chrome - 26228701 Matt White - 26228821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle (2 x 5°) adjustable • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico26228001
  • Famiglia di prodottoOverhead showers
  • Gruppo di famigliaRainfinity
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2.75
  • Larghezza (mm)9.88
  • Profondità (mm)9.88
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011383
  • Nome ETIMShower head
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures