Pubblica i tuoi prodotti
Rainfinity Overhead shower 250 3jet 2.5 GPM with wall connector and green diverter bundle
hansgrohe

Rainfinity Overhead shower 250 3jet 2.5 GPM with wall connector and green diverter bundle

Rainfinity Overhead shower 250 3jet 2.5 GPM with wall connector and green diverter bundle
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 26232671 Matt Black - 26232001 Chrome - 26232701 Matt White - 26232821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, wall connector, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream • Select button on thermostat • projection 273 mm • middle spray disc: 151 mm • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • shower arm vertically inclinable by 10-30° • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • not suitable for continuous flow water heaters
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico26232001
  • Famiglia di prodottoOverhead showers
  • Gruppo di famigliaRainfinity
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)6.6
  • Larghezza (mm)9.88
  • Profondità (mm)10.75
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)5.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011383
  • Nome ETIMShower head
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures