Pubblica i tuoi prodotti
Crometta Hand shower 1jet
Crometta Hand shower 1jet
    hansgrohe

    Crometta Hand shower 1jet

    Crometta Hand shower 100 1jet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26331400 White/Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26331400
    • Famiglia di prodottoHand showers
    • Gruppo di famigliaCrometta
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)332
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)64
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)170
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures