Pubblica i tuoi prodotti
26423XXX Vernis Blend Set doccia Vario EcoSmart con asta doccia S Puro 65 cm
26423XXX Vernis Blend Set doccia Vario EcoSmart con asta doccia S Puro 65 cm
    hansgrohe

    26423XXX Vernis Blend Set doccia Vario EcoSmart con asta doccia S Puro 65 cm

    Vernis Blend Set doccia Vario EcoSmart con asta doccia S Puro 65 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26423670 nero opaco Specification: • Composto da: Doccetta, Asta doccia, Flessibile doccia, Cursore • dimensione: 100 mm • tipo di getto: Rain, IntenseRain • getto regolabile tramite levetta selettrice • portata: 9,7 l/min • diametro asta doccia: 22 mm • tubo verticale: 669 mm • profilo tubo montante: circolare • distanza tra i fori 625 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26423XXX
    • Famiglia di prodottoWallbar sets
    • Gruppo di famigliaVernis Blend
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)669
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)268
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures