Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

FixFit Wall outlet S with shower holder 26487000

Unique ref.: 26487000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto:
Gruppo prodotto:
Larghezza (mm): 95
Altezza (mm): 173
Profondità (mm): 78
Data di pubblicazione: 2016-01-12
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
FixFit Wall outlet S with shower holder

· fixed holding position
· for hoses with conical nut
· with non-return valve
· metal housing with internal water supply made of plastic


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 0.51

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Accessori bagno
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Satellite access equipment
Codice UNSPSC: 43221711
Uniclass 1.4 Codice: JN13
Uniclass 1.4 Descrizione: Sanitary appliances/fittings
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20
Uniclass 2015 Descrizione: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Codice: 31-75
NBS Reference Descrizione: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass: 23-31 17 19
Titolo OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 12/2/2016 12:00:00 AM
Description Hansgrohe Fixfit Porter S
Name Hansgrohe Fixfit Porter S
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type fixed
Category Pr_40_20 ; Sanitary fittings and accessories
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 12/2/2016 12:00:00 AM
Description Hansgrohe Fixfit Porter S
Features " · fixed holding position · for hoses with conical nut · with non-return valve · metal housing with internal water supply made of plastic"
Manufacturer Hansgrohe
Model Reference 26487000
Name Hansgrohe Fixfit Porter S
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour 5
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®