Pubblica i tuoi prodotti
Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm
Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm

    4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
    Crometta Shower set 100 Vario with shower bar 65 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26532400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 625 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26532400
    • Famiglia di prodottoWall bar sets
    • Gruppo di famigliaCrometta
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)669
    • Larghezza (mm)140
    • Profondità (mm)281
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination