Pubblica i tuoi prodotti
Raindance Select E Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min
Raindance Select E Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Raindance Select E Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min

    Raindance Select E Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26551000 Chrome - 26551400 White/Chrome Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir, CaresseAir, Mix • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 8,5 l/min • minimum flow pressure: 1,6 bar • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • hand shower can be used with sliders that are infinitely adjustable in the incline. The hand shower should not be used for sliders with two predefined positions.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26551000
    • Famiglia di prodottoHand showers
    • Gruppo di famigliaRaindance Select E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)105
    • Larghezza (mm)130
    • Profondità (mm)236
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)349
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower