Pubblica i tuoi prodotti
Crometta E Overhead shower 240 1jet
Crometta E Overhead shower 240 1jet
    hansgrohe

    Crometta E Overhead shower 240 1jet

    Crometta E Overhead shower 240 1jet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26726670 Matt Black - 26726000 Chrome - 26726340 Brushed Black Chrome Specification: • shower head size: 240 x 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 15,9 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 15,9 l/min • function from: 8,9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26726000
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaCrometta E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)240
    • Profondità (mm)240
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures