Pubblica i tuoi prodotti
Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 125 cm
Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 125 cm

    Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 125 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26857007 Chrome - 26857707 Matt White Specification: • consists of: baton hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 x 38 mm • integrated support function • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 10,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • with non-return valve • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26857007
    • Famiglia di prodottoPorter sets
    • Gruppo di famigliaRainfinity
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)230
    • Larghezza (mm)48
    • Profondità (mm)78
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)582
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina