Unique ref.: | 27154000 |
---|---|
Produttore: | hansgrohe |
Famiglia prodotto: | Croma |
Gruppo prodotto: | Shower pipes with mixer |
Larghezza (mm): | 285 |
Altezza (mm): | 1426 |
Profondità (mm): | 352 |
Data di pubblicazione: | 2019-03-26 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27154000 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27154000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27154000 |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | 4011097625225 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/hansgrohe/product/27154000
Materiale principale: | Chrome |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Germany |
Prodotto in: | Germany |
Peso netto (kg): | 4.47 |
Categoria BIMobject: | Articoli sanitari - Docce |
---|---|
Classificazione IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Showers |
Codice UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Codice: | L7214 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Showers |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Shower heads |
NBS Reference Codice: | 35-06-81 |
NBS Reference Descrizione: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Numero OmniClass: | 23-31 17 19 |
Titolo OmniClass: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2090 |
CSI UniFormat II Title: | Other Plumbing Systems |
Nome | Valore |
---|---|
Depth | 352 mm |
Height | 1426 mm |
Width | 285 mm |
All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved