Pubblica i tuoi prodotti
Raindance Classic Overhead shower 240 1jet with shower arm
Raindance Classic Overhead shower 240 1jet with shower arm
    hansgrohe

    Raindance Classic Overhead shower 240 1jet with shower arm

    5.0 su 5 stelle5.0(7 recensioni)
    Raindance Classic Overhead shower 240 1jet with shower arm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 27424000 Chrome - 27424090 Chrome/Gold Optic - 27424820 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 270 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 19 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27424000
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaRaindance Classic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)147
    • Larghezza (mm)270
    • Profondità (mm)524
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures