Pubblica i tuoi prodotti
FixFit Wall outlet E without non-return valve
FixFit Wall outlet E without non-return valve
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet E without non-return valve

    FixFit Wall outlet E without non-return valve
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 27454000 Chrome - 27454020 Polished Chrome - 27454130 Polished Bronze - 27454140 Brushed Bronze - 27454250 Brushed Gold Optic - 27454260 Brushed Chrome - 27454300 Polished Red Gold - 27454310 Brushed Red Gold - 27454330 Blue - 27454340 Brushed Black Chrome - 27454430 Red - 27454450 White - 27454460 Grey - 27454480 Yellow - 27454570 Green - 27454610 Black - 27454650 Aranja - 27454660 Porphyr - 27454670 Matt Black - 27454700 Matt White - 27454800 Stainless Steel Optic - 27454810 Satinox - 27454820 Brushed Nickel - 27454830 Polished Nickel - 27454840 Fine Brass - 27454880 Satin Chrome - 27454920 n.a. - 27454930 Polished Brass - 27454950 Brushed Brass - 27454990 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • connection type: G ½ • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides • material cover: plastic
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27454000
    • Famiglia di prodottoWall outlet
    • Gruppo di famigliaFixfit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)40
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)174
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece