Pubblica i tuoi prodotti
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 27486001 Chrome - 27486005 Chrome - 27486821 Brushed Nickel - 27486831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27486001
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaRaindance S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)3
    • Larghezza (pollici)5.38
    • Profondità (pollici)5.38
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)0.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures