Pubblica i tuoi prodotti
FixFit Wall outlet E with non-return valve and pivot joint
FixFit Wall outlet E with non-return valve and pivot joint
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet E with non-return valve and pivot joint

    FixFit Wall outlet E with non-return valve and pivot joint
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 27505000 Chrome Specification: • shower hose connection with ball joint • plastic connection angle with metal ball joint • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27505000
    • Famiglia di prodottoWall outlet
    • Gruppo di famigliaFixfit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)159
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)40
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)104
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers