Pubblica i tuoi prodotti
WallStoris Storage basket deep
WallStoris Storage basket deep
    hansgrohe

    WallStoris Storage basket deep

    WallStoris Storage basket deep
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 27912670 Matt Black - 27912700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 71 mm • accessory can be clicked onto the wall bar • storage for squeegee • ideal to store shampoo, shower gel, razors • dishwasher safe, easy to clean
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27912XXX
    • Famiglia di prodottoCosmetic boxes
    • Gruppo di famigliaWallStoris
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)71
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)206
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_29
    • Descrizione Uniclass 2015Facial tissue dispensers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Computers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 13
    • Titolo OmniClassBathroom Tissue Dispensers
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings