Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hansgrohe/products/306a5c5b-df29-4cec-b275-478de753eb36
Home
Categorie
Articoli sanitari
Accessori bagno
WallStoris Squeegee
Non disponibile in Stati Uniti
hansgrohe
Follow
WallStoris Squeegee
WallStoris Squeegee
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Surfaces: - 27916677 Matt Black - 27916707 Matt White Specification: • material: plastic • storage option in storage basket • suitable for glass • easy to clean • ergonomic design • dimensions: 195 x 44 mm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
27916CHN
Famiglia di prodotto
supplies accessoires
Gruppo di famiglia
WallStoris
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-11-02
Numero di versione
1
Altezza (mm)
44
Larghezza (mm)
195
Profondità (mm)
10
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--27916677
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Plastica
Progettato in
Germania
Prodotto in
Germania
Peso Netto (Kg)
55
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Accessori bagno
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice CSI UniFormat II
D2090
Titolo CSI UniFormat II
Other Plumbing Systems
Disponibilità Regionale
Asia
Cina
Prodotti simili
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Download
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Download
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Download
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Download
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Download
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Download