Pubblica i tuoi prodotti
28020XXX sBox Set esterno ovale
28020XXX sBox Set esterno ovale
    hansgrohe

    28020XXX sBox Set esterno ovale

    sBox Set esterno ovale
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 28020000 cromo - 28020140 bronzo satinato - 28020340 cromo nero satinato - 28020670 nero opaco - 28020700 bianco opaco - 28020990 oro lucido Specification: • Composto da: Scatola flessibile, Flessibile doccia, rosetta • adatto per montaggio bordo vasca o su piano piastrellato • 1 utenza • portata a 3 bar: 9,5 l/min • bordo vasca di max. 100 mm • vite di fissaggio: 0 - 30 mm • lunghezza massima di estrazione doccetta 1,45 m • rimovibile per la manutenzione in qualsiasi momento • con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28020XXX
    • Famiglia di prodottoConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Gruppo di famigliasBox
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)553
    • Larghezza (mm)214
    • Profondità (mm)71
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-27 31 29 11
    • Titolo OmniClassManual Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures