Pubblica i tuoi prodotti
Crometta 85 Hand shower Mono Green 6 l/min
Crometta 85 Hand shower Mono Green 6 l/min
    hansgrohe

    Crometta 85 Hand shower Mono Green 6 l/min

    Crometta 85 Hand shower Mono Green 6 l/min
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 28561000 Chrome Specification: • shower head size: 85 mm • spray type: normal spray • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 6 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28561000
    • Famiglia di prodottoHand showers
    • Gruppo di famigliaCrometta 85
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)166
    • Larghezza (mm)85
    • Profondità (mm)189
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)198
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower